Silicon Labs は、車載グレード、AEC-Q100 PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代適合の低消費電力ファンアウト・バッファのポートフォリオを提供しています。これはインフォテインメント、ADAS センサ、自動運転プラットフォームに最適です。これらのデバイスは、外部コンポーネントとボードのスペースを節約するために全ての終端が内部に収められており、そして 85 Ω と 100 Ω 両方のインピーダンスをサポートできる HCSL 出力ドライバーが特長です。
をダウンロードしていただき、ありがとうございます。
ダウンロードに問題がある場合は、セールス・サポートまたは製品テクニカル・サポートへお問い合わせください。
少なくとも1つの列を選択してください。