CMOS クロック・バッファ

当社の CMOS クロック・バッファは、業界最高の性能を提供しながら、柔軟性も備えた低ジッター、非 PLL ベースのファンアウト・バッファです。このデバイスは、最小クロストークと優れた電源ノイズ除去を備えた CMOS 出力バッファを搭載しており、ノイズが多い環境での低ジッター・クロック分布を簡素化します。CMOS クロック・バッファは、産業および車載グレード 2温度範囲で提供されています。

出力
最大 12
相加性ジッター
150 fs RMS(標準)

CMOS バッファの共通仕様

  • 最高 12 個のシングル・エンド CMOS、SSTL、HSTL 出力
  • 信号レベル変換機能を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • 幅広い動作周波数 DC - 250 MHz
  • グリッチのないクロック切り替え
  • 同期および個別入力イネーブル制御オプションあり
  • 統合された電圧レベル変換
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85°C
ステータス
Find the Right CMOS バッファ 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 相加性ジッター VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOS バッファ PCIe 準拠 ゼロ遅延バッファ 車載
1 8 5 200 LVCMOS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
1 8 5 200 LVCMOS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
2 8 DC 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TSSOP16 4.4x5
2 8 DC 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3
2 12 DC 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
1 8 DC 200 LVCMOS 0.1 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TSSOP16 4.4x5

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software