HCSL クロック・バッファ

Silicon Labs の HCSL クロック・バッファは、業界最高のパフォーマンス、最小化されたクロストーク、優れた電源ノイズ除去を提供する低ジッター非 PLL ベースのファンアウト・バッファです。デバイスは産業および車載グレード2の温度範囲で提供されています。

出力
4 つの差動 HCSL
相加性ジッター
150 fs RMS(標準)

HCSL バッファの共通仕様

  • 4つの差動 HCSL 出力
  • 信号レベル変換機能を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • 優れたPSRRを用いたシングルコア供給: 1.8、2.5、または 3.3 V
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85°C
ステータス
Find the Right HCSL バッファ 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 相加性ジッター VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOS バッファ PCIe 準拠 ゼロ遅延バッファ シングル・エンド入力 車載
1 4 5 250 HCSL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
1 4 5 250 HCSL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

PCIe アプリケーションに対しては、内部端子を備えた HCSL 出力ドライバを備えた、低消費電力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代ファンアウト・バッファ の当社ポートフォリオを参照してください。

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software