LVDS バッファ

Silicon Labs の HCSL クロック・バッファは、低ジッター非 PLL ベースのファンアウト・バッファで、業界最高のパフォーマンス、クロストークの最小化、優れた電源ノイズ除去をお届けします。デバイスは産業および車載グレード 2 の温度範囲があります。当社の LVDS バッファは、最小 50-fs RMS という低い相加性ジッターを誇り、DC - 10 MHz から最大 1250 の出力クロックを提供します。

出力
最大 10
低い相加性ジッター
50 fs RMS

LVDSバッファ共通仕様

  • 最大 10 個の差動 LVDS 出力
  • 信号レベル変換機能を提供
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 幅広い動作周波数 DC - 1.25 GHz
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • グリッチのないクロック切り替え
  • 同期および個別入力イネーブル制御オプションあり
  • 統合された電圧レベル変換
  • 選択可能な駆動力によりジッター/EMI性能を調節
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータ
  • 低い出力対出力スキュー< 50 ps
  • 優れた PSRR
  • 独立した VDD および VDDO:1.8、2.5、または 3.3 V
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
ステータス
Find the Right LVDS バッファ 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 相加性ジッター VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOS バッファ PCIe 準拠 ゼロ遅延バッファ 車載
1 4 5 710 LVDS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
1 4 5 350 LVDS 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
2 4 DC 1250 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3
2 4 DC 200 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3
2 6 DC 1250 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
2 6 DC 200 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
2 10 DC 1250 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
2 10 DC 200 LVDS 0.05 1.8、2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software