LVPECL クロック・バッファ

Silicon Labs の LVPECL クロック・バッファは、低ジッター非 PLL ベースのファンアウト・バッファで、業界最高のパフォーマンス、最小クロストーク、優れた電源ノイズ除去をお届けします。デバイスは産業および車載グレード 2 の温度範囲があります。最小 50-fs RMS の相加性ジッターを備えた当社の LVPECL バッファは、DC - 1250 MHz から最大 10 の出力クロックをお届けします。

出力
最大 10
動作周波数
DC - 1.25 GHz

LVPECL バッファの共通仕様

  • 最高 10 の差動 LVPECL 出力
  • 幅広い動作周波数 DC - 1.25 GHz
  • 任意の差動またはシングルエンド入力を受け入れ
  • 信号レベル変換機能を提供
  • 出力イネーブル(OEB)ピンによって出力クロックのグリッチレス・コントロールが可能に
  • ロス・オブ・シグナル(LOS)インジケータによって、システム・クロック・モニタリングが可能に
  • 車載グレード 2、-40 ~ +105 °C
  • AECQ-100 認定オプション
  • コア供給から独立している出力ドライバ供給電源:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 追加ジッター: 150 fs RMS(標準)
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +105°C
ステータス
最適なLVPECL バッファを探す 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 相加性ジッター VDD (V) VDDO (V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOS バッファ PCIe 準拠 ゼロ遅延バッファ 車載
1 4 5 710 LVPECL 0.15 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN24 4 x 4
1 4 5 350 LVPECL 0.15 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
2 5 DC 725 LVPECL 0.05 2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TSSOP20 6.5x4.4
2 10 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
1 2 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3
2 4 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN16 3 x 3
2 10 DC 1250 LVPECL 0.05 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
2 10 DC 200 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
2 6 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
2 6 DC 200 LVPECL 0.05 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software