デバイス/モジュールの画像

Si53204-A02

PCIe クロック・バッファ

Si53204-A02 は、PCI-Express 第 1/2/3/4/5 世代 1: 4つのファンアウト・バッファは、Intel® UltraPath および QuickPath Interconnect(Intel UPI/QPI)、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代、SAS、SATA、および Intel Scalable Memory Interconnect(Intel SMI)向けの1つの基準クロック を分配するように最適化されています。各差動出力は、最大の柔軟性と節電を達成するために、個別のハードウエアピンを介して有効化できます。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

ライン・インピーダンス・マッチング

主要仕様

 
入力
1
出力
4
最小周波数(MHz)
10
最大周波数(MHz)
200
付加ジッター(ps)
0.06
ゼロ遅延モード
なし
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
入力
1
出力
4
最小周波数(MHz)
10
最大周波数(MHz)
200
付加ジッター(ps)
0.06
ゼロ遅延モード
なし
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
pcie-clock-buffers-BD.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software