PCI Express(PCIe)ゼロ遅延バッファー

Silicon Labs の PCIe ゼロ遅延バッファは、19 出力 PCIe 第 3 世代ファンアウト/ゼロ遅延バッファに適合しており、サーバ、ストレージ、およびネットワーク・アプリケーション向けの Intel DB1900Z 規格に認定されています。このデバイスは、一定電流モード HCSL 出力を特徴としており、PCIe 第 1/2/3 世代規格に適合しています。当社は、Intel DB800ZL および DB1200ZL 規格に認定された PCIe 第 3 世代ファンアウト/ゼロ遅延バッファを提供しています。すべてのデバイスは、低消費電力、プッシュ・プル出力ドライバ技術で、低消費電力、外付け終端レジスターの削減、小型パッケージというメリットを提供します。PCIe ゼロ遅延バッファーは、多くの PCI Express クロックを必要とするデータセンターのサーバやストレージのアプリケーションに最適です。

クロック出力
最大 19
出力形式
HCSL

PCIe ゼロ遅延バッファの共通仕様

  • 最大 19 の PCI Express 第1/2/3 ファンアウト・バッファ /ゼロ遅延バッファ
  • 12C/SMbus プログラマブル
  • プッシュ・プル HCSL 出力ドライバ・テクノロジー
  • 内蔵終端抵抗
  • 低消費電力
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • 動作温度:-40~85 °C
  • 優れた PSRR
  • 100/133 MHz PLL オペレーション、PCIe および QPI 対応
  • 個別出力イネーブル制御
  • スモール・フォーム・ファクタ QFN パッケージ
  • Intel 認定 - DB1900Z、DB1200ZL、DB800ZL
ステータス
最適なPCIe ゼロ遅延バッファを探す 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小周波数(MHz) 最大周波数 出力形式 相加性ジッター VDD (V) VDDO (V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 汎用バッファ 差動バッファ LVCMOS バッファ PCIe 準拠 ゼロ遅延バッファ フィードバック経路 車載
1 19 100 133 HCSL 0.08 QFN72 10 x 10
1 19 100 133 HCSL 0.08 QFN72 10 x 10
1 6 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN40 5 x 5
1 8 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN48 6 x 6
1 12 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN64 9 x 9
1 19 100 133 HCSL 0.08 3.3 3.3 QFN72 10 x 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software