車載 PCI Express(PCIe)クロック・ジェネレータ

Our PCI Express Gen1/2/3/4/5 devices are the highest performance, lowest power clock generators on the market. All devices feature low-power push-pull output buffer technology, providing benefits of low-power consumption, reduced external terminating resistors and smaller packaging. To optimize performance, PCI Express Gen1/2/3/4/5 clock generators support programmable drive strength, rise/fall times and output impedance, as well as down spread spectrum clock generation. The devices support the standard PCIe HCSL signaling format and can be externally terminated to support LVPECL, LVDS or CML levels.

位相ジッター(RMS)
0.04
温度範囲
–40 〜 +105°C

車載 PCIe クロック・ジェネレータ 共通仕様

  • 車載グレード 2、AEC-Q100 オプション
  • 8/4 出力オプション
  • Wide range of power supply:1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V
  • PCIe 出力上で完全統合された終端抵抗
  • 低消費電力
  • プログラマブルなスペクトラム拡散
  • 出力用の個別のハードウエアピンによりスペクトラム・コントロールを可能および拡散します
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • -40 to +105 °C operation
Find the Right Automotive PCI Express Clock 列を選択
列を選択
部品番号 基準入力 出力数 出力周波数 位相ジッター(RMS) PCIe 準拠 車載 説明 VDD (V) VDDO (V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ スペクトラム拡散 ライン・インピーダンス整合
1 4 100 100 0.04 車載グレード(105C)4 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 100
1 8 100 100 0.04 車載グレード(105C)8 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 100

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software