デバイス/モジュールの画像

Si52254A-01AM

PCIe Gen1/2/3/4/5

The Si52254A-01AM Automotive Grade2 (-40 to +105 °C) 4 -output PCIe Gen1/2/3/4/5 Clock Generator provides industry-leading jitter performance and integration. 85 と 100 インピーダンス両方をサポートする機能を備えた Si52254A-01AM は、完全統合型 HCSL 出力ドライバを搭載し、消費電力および外部終端抵抗を最小限に抑えます。Si52254A-01AM is ideally suited for automotive infotainment, ADAS sensor and automated driving platform solutions.

 

主要仕様

 
車載グレード 2、 AECQ-100 認定
あり
クロック出力
4
位相ジッター(ps)
0.04
最小出力周波数(MHz)
100
最大出力周波数(MHz)
100
出力形式
HCSL
PCI Express
あり
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
車載グレード 2、 AECQ-100 認定
あり
クロック出力
4
位相ジッター(ps)
0.04
最小出力周波数(MHz)
100
最大出力周波数(MHz)
100
出力形式
HCSL
PCI Express
あり
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
automotive-pcie-clock-block-diagram.jpg
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software