車載 PCI Express(PCIe)クロック・ジェネレータ

当社の PCI-Express 第 1/2/3/4/5 世代デバイスは、市場で最高の性能と最低消費電力のクロックジェネレータです。すべてのデバイスは、低消費電力のプッシュプル出力バッファ・テクノロジーで、低消費電力、外付け終端レジスターの低減、小型パッケージというメリットを提供します。PCI Express 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータは、その性能を最適化するためにプログラム可能な駆動強度、立上り/立下り時間および出力インピーダンス、ダウン・スプレッドのスペクトラム・クロック世代もサポートしています。これらのデバイスは、標準の PCIe HCSL 信号形式に対応し、LVPECL、LVDS、CML レベルに適応するために外部での終端が可能です。

位相ジッター(RMS)
0.04
温度範囲
–40 〜 +105°C

車載 PCIe クロック・ジェネレータ 共通仕様

  • 車載グレード 2、AEC-Q100 オプション
  • 8/4 出力オプション
  • 1.8V、2.5 V、3.3 V の広範囲電源
  • PCIe 出力上で完全統合された終端抵抗
  • 低消費電力
  • プログラマブルなスペクトラム拡散
  • 出力用の個別のハードウエアピンによりスペクトラム・コントロールを可能および拡散します
  • オプションの LVPECL、LVDS、CML レベルに対応
  • -40~105 °C動作
最適な車載 PCI Express クロックを探す 列を選択
列を選択
部品番号 基準入力 出力数 出力周波数 位相ジッター(RMS) PCIe 準拠 車載 説明 VDD (V) VDDO (V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ スペクトラム拡散 ライン・インピーダンス整合
1 4 100 100 0.04 車載グレード(105C)4 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5 100
1 8 100 100 0.04 車載グレード(105C)8 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6 100

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software