部品番号 | 基準入力 | 出力数 | 出力周波数 | 位相ジッター(RMS) | PCIe 準拠 | 車載 | 説明 | VDD (V) | VDDO (V) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | クロック・ジェネレータ | スペクトラム拡散 | ライン・インピーダンス整合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100 100 | 0.04 | 車載グレード(105C)4 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN32 | 5 x 5 | 100 | |||||
1 | 8 | 100 100 | 0.04 | 車載グレード(105C)8 出力 PCIe 第 1/2/3/4/5 世代クロック・ジェネレータ(85/100Ωでピン選択可能な HCSL 出力) | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN40 | 6 x 6 | 100 |