デバイス/モジュールの画像

Si5332A-AM1

任意の周波数

Si5332A-AM1 any-frequency clock generators provide the highest level of integration available, enabling complete clock tree consolidation in ADAS, infotainment and autonomous driving hardware platforms. With an output frequency range of 10 - 333, the device features both MultiSynth™ fractional as well as integer dividers. The Si5332A-AM1 also includes up to 1 user-defined hardware input pins that can be assigned as output enable for one or more outputs, frequency control, spread spectrum enablement or input reference selection. Si5332A-AM1 は ClockBuilder Pro ソフトウェアを使用してすばやく簡単に設定でき、工場出荷時の事前プログラミングとインシステム・プログラミングの両方のオプションが用意されています。

 

主要仕様

 
車載グレード 2
あり
基準入力
1
クロック出力
6
位相ジッター(ps)
0.19
最小出力周波数(MHz)
10
最大出力周波数(MHz)
333
出力形式
HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL
PCI Express
あり
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
車載グレード 2
あり
基準入力
1
クロック出力
6
位相ジッター(ps)
0.19
最小出力周波数(MHz)
10
最大出力周波数(MHz)
333
出力形式
HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL
PCI Express
あり
パッケージ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
automotive-clocks-block-diagram.jpg
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software