デバイス/モジュールの画像

Si5332D-AM2

任意の周波数

Si5332D-AM2 any-frequency clock generators provide the highest level of integration available, enabling complete clock tree consolidation in ADAS, infotainment and autonomous driving hardware platforms. With an output frequency range of 10 - 200, the device features both MultiSynth™ fractional as well as integer dividers. The Si5332D-AM2 also includes up to 2 user-defined hardware input pins that can be assigned as output enable for one or more outputs, frequency control, spread spectrum enablement or input reference selection. Si5332D-AM2 は ClockBuilder Pro ソフトウェアを使用してすばやく簡単に設定でき、工場出荷時の事前プログラミングとインシステム・プログラミングの両方のオプションが用意されています。

 

主要仕様

 
車載グレード 2
あり
基準入力
2
クロック出力
8
位相ジッター(ps)
0.19
最小出力周波数(MHz)
10
最大出力周波数(MHz)
200
出力形式
HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL
PCI Express
あり
パッケージ
QFN40
パッケージ・サイズ(mm)
6 x 6
車載グレード 2
あり
基準入力
2
クロック出力
8
位相ジッター(ps)
0.19
最小出力周波数(MHz)
10
最大出力周波数(MHz)
200
出力形式
HCSL; LVCMOS; LVDS; LVPECL
PCI Express
あり
パッケージ
QFN40
パッケージ・サイズ(mm)
6 x 6
automotive-clocks-block-diagram.jpg
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.