CMOS クロック・ジェネレータ

Our CMOS Clock Generators and I2C-programmable clock generators can be customized to generate multiple frequencies. Providing highly flexible factory and I2C-programmable LVCMOS clock generators, the devices feature equivalent frequency synthesis capability of up to 8 PLLs, with exact frequency synthesis (0 ppm error), significantly lower jitter, lower power, and a smaller size than competing solutions. 

Factory customization options are available to minimize EMI, including configurable edge rates, output impedance, output skew and spread spectrum. CMOS Clock Generators are perfect for consumer audio/video and embedded applications, consolidating all system clock requirements into a single device.

小型パッケージ
1.2 x 1.4 mm
Low jitter clock outputs
Frequency flexibility

CMOS クロック 共通仕様

  • 最大 12 つのカスタマイズ可能な出力周波数
  • 最大 200 MHz の周波数出力
  • Low cycle-to-cycle jitter < 70 ps
  • I2C-プログラムが可能な各種オプション
  • 優れた PSRR:外部部品は不要
  • 中心および下方分散周波数変調クロックの生成
    • -0.1~-2.5% ダウン
    • 中心から +/-0.1~+/-1.5%
  • ユーザ定義による制御ピン
  • Factory-programmable OTP
  • サンプルのリードタイムは 2 週間
  • コンパクトなパッケージ
    • TDFN, MSOP10, QFN16, QFN20, QFN32
ステータス
Find the Right CMOS クロック・ジェネレータ 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ コントロール 基準入力 出力数 周波数リファレンス 入力周波数 出力周波数 出力形式 パッケージ・タイプ 位相ジッター(RMS)
カスタマイズ ピン 1 2 3 165 3 170 LVCMOS TDFN6
カスタマイズ ピン 1 3 3 165 3 170 LVCMOS TDFN8
カスタマイズ ピン 1 2 3 165 3 133 LVCMOS TDFN6
カスタマイズ ピン 1 3 3 165 0.032 170 LVCMOS TDFN8
カスタマイズ ピン 1 8 XTAL のみ 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN20 3.5
カスタマイズ ピン 1 3 XTAL のみ 25 27 0.0025 200 LVCMOS MSOP10 3.5
カスタマイズ ピン 1 4 XTAL のみ 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN16 3.5
カスタマイズ ピン 1 8 XTAL および VCXO 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN20 3.5
カスタマイズ ピン 1 3 XTAL および VCXO 25 27 0.0025 200 LVCMOS MSOP10 3.5
カスタマイズ ピン 2 8 XTAL および CLKIN 10 100 0.0025 200 LVCMOS QFN20 3.5
カスタマイズ ピン 2 3 XTAL および CLKIN 10 100 0.0025 200 LVCMOS MSOP10 3.5
カスタマイズ I2C 1 8 XTAL のみ 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN20 3.5
カスタマイズ I2C 1 3 XTAL のみ 25 27 0.0025 200 LVCMOS MSOP10 3.5
カスタマイズ I2C 1 4 XTAL のみ 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN16 3.5
カスタマイズ I2C 1 8 XTAL および VCXO 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN20 3.5
カスタマイズ I2C 1 4 XTAL および VCXO 25 27 0.0025 200 LVCMOS QFN16 3.5
カスタマイズ I2C 2 8 XTAL および CLKIN 10 100 0.0025 200 LVCMOS QFN20 3.5
カスタマイズ I2C 2 4 XTAL および CLKIN 10 100 0.0025 200 LVCMOS QFN16 3.5
カスタマイズ ピン 1 8 5 200 1 200 LVCMOS QFN24 2
カスタマイズ I2C 1 8 5 200 1 200 LVCMOS QFN24 2
カスタマイズ I2C 1 8 5 200 1 200 LVCMOS QFN24 2
カスタマイズ I2C 2 12 XTAL および CLKIN 10 170 5 170 LVCMOS QFN32​ 0.4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software