汎用クロック・ジェネレータ

Our differential clock generators provide any-output frequency synthesis enabling a single device to replace multiple crystal oscillators and fixed-frequency clock generators. 4 出力周波数のどんな組み合わせでも、正確に 0 ppm の誤差で生成が可能です。独立信号形式と VDDO オプションが統合済みレベルの変換を可能にし、サブ 1 ps RMS 位相ジッターを伴う 712.5 MHz までの LVPECL/LVDS/HCSL/LVCMOS クロック生成をサポートします。

位相ジッター(RMS)
< 200 fs
単一 IC に統合
最大 12 のクロック出力

汎用クロック・ジェネレータ 共通仕様

  • Low-power MultiSynth™ technology enables independent, any-frequency synthesis on four differential output drivers
  • 正確なクロック合成(誤差 0 ppm)
  • 水晶またはクロック入力
  • 低位相ジッター:0.7 ps RMS(標準)
  • 1ドライバ当りの独立出力電圧:1.5、1.8、2.5 または 3.3 V
  • 独立コア電源電圧:1.8、2.5、または 3.3 V
  • 4 x 4 mm, 24-QFN
  • 低消費電力:45 mA コア電源
  • 工業用温度範囲: –40 〜 +85°C
Find the Right 汎用クロック・ジェネレータ 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 基準入力 出力数 入力周波数 出力周波数 出力形式 位相ジッター(RMS) 説明 コントロール VDD (V) VDDO (V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCIe 準拠 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(スペクトラム拡散増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(スペクトラム拡散増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(スペクトラム拡散増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 10 350 1 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(Xtal 入力) ピン 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 10 200 1 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(Xtal 入力) ピン 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 10 350 1 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(基準入力) ピン 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 10 200 1 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(基準入力) ピン 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(位相増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(周波数増加 / 減少ピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、33。 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(OEBピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(OEBピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(OEBピン制御) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 4 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 710 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(2 差、 2 SE) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 4 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(2 差、 2 SE) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4
カスタマイズ 4 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 制御、 4 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力、 クロック・ジェネレータ(2 差、 2 SE) I2C/SPI 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN24 4 x 4

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software