デバイス/モジュールの画像

Si5335A

汎用クロック・ジェネレータ

Si5335A 4 出力差動クロック・ジェネレータは、1 ~ 350 MHz の 4 つの完全なる非整数関係周波数を合成する能力を持っています。このデバイスには 4 つの出力バンクがあり、各バンクが 1 つの差動ペアまたは 2 つのシングルエンド出力に対応します。Silicon Labs の特許取得済み MultiSynth 非整数分周器テクノロジーを用いて、構成に関わらずすべての出力が 0 ppm 周波数合成誤差を持つことが保証されています。これによって、複数クロックICと水晶発振器を 1つのデバイスで代用することが可能になります。

 
Loading..

類似モデルの検索

最大入力周波数(MHz)

最大出力周波数

主要仕様

 
基準入力
1
クロック出力
4
位相ジッター(ps)
1
最小入力周波数(MHz)
10
最大入力周波数(MHz)
350
最小出力周波数(MHz)
1
最大出力周波数(MHz)
350
出力形式
LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML
ジッター減衰器
なし
PCI Express
あり
パッケージ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
基準入力
1
クロック出力
4
位相ジッター(ps)
1
最小入力周波数(MHz)
10
最大入力周波数(MHz)
350
最小出力周波数(MHz)
1
最大出力周波数(MHz)
350
出力形式
LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML
ジッター減衰器
なし
PCI Express
あり
パッケージ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
Si533x ブロック図
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.