Low-Jitter Clock Generators

Our any-frequency, any-output Si5332 clock generators combine a wide-band PLL with proprietary MultiSynth fractional synthesizer technology to offer a versatile and high-performance clock generator platform. Si5332 は組み込みリファレンス水晶オプションを備え、将来の統合や基板設計の簡素化に役立ちます。高度な柔軟性を備えたこのアーキテクチャは、サブ 200 fs rms 位相ジッターを 0 ppm の誤差で提供すると同時に、12 つの差動クロック出力で、最大 333.33 MHz の幅広い整数および非整数関連周波数帯域を合成する能力を備えています。The device includes two independent spread spectrum modulation domains, an I2C interface for in-system programming and user-defined hardware input pins that can be assigned during configuration development as output enable, frequency control, input selection or spread spectrum enablement. このマルチプロファイル機能は、各設定間を選択できるハードウエア入力ピンを使用して、同じ注文番号からの最大 16 の固有の設定ファイルを保存する能力を提供します。Each of the clock outputs can be assigned its own format, enabling the Si5332 to replace multiple oscillators, buffers and/or clock generators with a single device making it a true “clock tree on a chip”.

位相ジッター(RMS)
190 fs
単一 IC に統合
最大 12 のクロック出力

低ジッター・クロック・ジェネレータ 共通仕様

  • マルチ出力注文オプション:
    • QFN32 では 6 出力
    • QFN40 では 8 出力
    • QFN48 では 12 出力
  • 低消費電力
  • 任意の出力上で任意の周波数を実現する MultiSynth テクノロジー
  • I2C プログラム可能
  • 任意の形式、任意の出力:HCSL, LVDS, LVSMOS
  • 16 ビット・タイマ
  • UART, SPI, SMBus/I²C and high speed I2C slave
  • 柔軟なピンマッピングのための優先度クロスバー
ステータス
Find the Right Low-Jitter Clock 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 基準入力 出力数 入力周波数 出力周波数 位相ジッター(RMS) 組み込み Xtal 説明 コントロール VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) クロック・ジェネレータ ジッター減衰クロック シンクロナス・イーサネット/1588 PCIe 準拠 4G/LTE ワイヤレス・クロック Intel x86クロック
カスタマイズ 2 6 10 250 333.33 5 0.190 低ジッター、 6 出力、 任意周波数(< 333.33 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 333.33 5 0.190 低ジッター、 8 出力、 任意周波数(< 333.33 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 333.33 5 0.190 低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 333.33 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 200 5 0.190 低ジッター、 6 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 200 5 0.190 低ジッター、 8 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 200 5 0.190 低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 333.33 5 0.190 低ジッター、 6 出力、 任意周波数(< 333.33 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 333.33 5 0.190 低ジッター、 8 出力、 任意周波数(< 333.3 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 333.33 5 0.190 低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 333.33 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 200 5 0.190 低ジッター、 6 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN32​ 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 200 5 0.190 低ジッター、 8 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 200 5 0.190 低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 200 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 333.33 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 6 出力、 任意周波数(< 333.33MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 333.33 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 8 出力、 任意周波数(< 333.33MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 333.33 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 12 出力、 任意周波数(< 333.33MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 200 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 6 出力、 任意周波数(< 200MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 200 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 8 出力、 任意周波数(< 200MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 200 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 12 出力、 任意周波数(< 200MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INT+FRAC) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 333.33 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 6 出力、 任意周波数(< 333.33MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 333.33 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 8 出力、 任意周波数(< 333.33MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 333.33 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 12 出力、 任意周波数(< 333.33MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6
カスタマイズ 2 6 10 250 200 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 6 出力、 任意周波数(< 200MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA32 5 x 5
カスタマイズ 3 8 10 250 200 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 8 出力、 任意周波数(< 200MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA40 6 x 6
カスタマイズ 3 12 10 250 200 5 0.175 低ジッター、 組み込み水晶 12 出力、 任意周波数(< 200MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ(INTのみ) I2C/Pin 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA48 6 x 6

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software