デバイス/モジュールの画像

Si5332A-GM1

低ジッター・クロック・ジェネレータ

Si5332A-GM1 任意周波数クロック・ジェネレータは、市販されている最高レベルの統合を提供します。10/25/40/100G データセンター、通信、産業用アプリケーションなどで完全なクロック・ツリー統合を実現します。このデバイスは、5 ~ 333.33 の出力周波数範囲を持ち、MultiSynth 分数分周器と整数分周器の両方を備え、0.190ps TYP のジッター性能、低消費電力を特長とし、6 出力を搭載しています。また、Si5332A-GM1 には、単一出力または複数出力、周波数制御、周波数拡散イネーブルメント、または入力リファレンス選択として割り当て可能な、ユーザー定義ハードウエアピンを最大 5 本持っています。Si5332A-GM1 は ClockBuilder Pro ソフトウェアを使用してすばやく簡単に設定でき、工場出荷時の事前プログラミングとインシステム・プログラミングの両方のオプションが用意されています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

最大出力周波数(MHz)

周波数合成モード

主要仕様

 
基準入力
2
クロック出力
6
位相ジッター(ps)
0.190
最小出力周波数(MHz)
5
最大出力周波数(MHz)
333.33
出力形式
LVPECL、LVDS、LVCMOS、HCSL
PCI Express
あり
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
基準入力
2
クロック出力
6
位相ジッター(ps)
0.190
最小出力周波数(MHz)
5
最大出力周波数(MHz)
333.33
出力形式
LVPECL、LVDS、LVCMOS、HCSL
PCI Express
あり
パッケージ・タイプ
QFN32​
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
si5332-bd.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software