部品番号 | 基準入力 | 出力数 | 出力周波数 | 出力形式 | 説明 | コントロール | 位相ジッター(RMS) | VDD (V) | VDDO (V) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | クロック・ジェネレータ | ジッター減衰クロック | シンクロナス・イーサネット/1588 | PCIe 準拠 | 4G/LTE ワイヤレス・クロック | Intel x86クロック | スペクトラム拡散 | ジッターの推奨範囲(fs) | ライン・インピーダンス整合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 25 100 | HCSL、LVCMOS | 1.5~1.8 V 4 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、+ 25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ、 85Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN32 | 5 x 5 | <= 500 | 85 | ||||||||
1 | 12 | 25 100 | HCSL、LVCMOS | 1.5~1.8 V 12 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ、 85Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN64 | 9 x 9 | <= 500 | 85 | ||||||||
1 | 8 | 25 100 | HCSL、LVCMOS | 1.5~1.8 V 8 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ、 100Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN48 | 6 x 6 | <= 500 | 100 | ||||||||
1 | 1 | 100 100 | HCSL | SS 付き 1 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ | — | 0.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 1000 | 100 | ||||||||
1 | 1 | 100 100 | HCSL | SS 付き 1 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ | — | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <=86000 (pk-pk) | 100 | |||||||||
1 | 8 | 25 100 | HCSL、LVCMOS | 1.5~1.8 V 8 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ、 85Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN48 | 6 x 6 | <= 500 | 85 | ||||||||
1 | 1 | 100 100 | HCSL | 1 出力式 PCIe 第 2 世代クロック・ジェネレータ | — | 1.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 3100 | 100 | ||||||||
1 | 6 | 100 100 | HSCL | 6 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ | I2C/Pin | 1 | 3.3 | 3.3 | QFN32 | 5 x 5 | <= 600 | 100 | ||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | 1.5~1.8 V 2 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代クロック・ジェネレータ、 100Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN20 | 3 x 3 | <= 500 | 100 | ||||||||
1 | 4 | 100 100 | HSCL | 4 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ | I2C/Pin | 1 | 3.3 | 3.3 | QFN24 | 4 x 4 | <= 600 | 100 | ||||||||
1 | 1 | 100 100 | HCSL | SS 付き 1 出力式 PCIe 第 2 世代クロック・ジェネレータ | — | 1.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 3100 | 100 | ||||||||
1 | 9 | 100 100 | HSCL | 9 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ | I2C/Pin | 1 | 3.3 | 3.3 | QFN48 | 5 x 5 | <= 600 | 100 | ||||||||
0 | 1 | 100 100 | HCSL | 1 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ | — | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <=86000 (pk-pk) | 100 | |||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | 1.5~1.8 V 2 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代クロック・ジェネレータ、 85Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN20 | 3 x 3 | <= 500 | 85 | ||||||||
1 | 12 | 25 100 | HCSL、LVCMOS | 1.5~1.8 V 12 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ、 100Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN64 | 9 x 9 | <= 500 | 100 | ||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | SS 付き 2 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ | — | 0.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 1000 | 100 | ||||||||
1 | 2 | 25 100 | HSCL、LVCMOS | 25 MHz 基準クロック付きの 2 出力式 PCI-Express 第 1 世代、第 2 世代、第3世代クロック・ジェネレータ | I2C/Pin | 1 | 3.3 | 3.3 | QFN24 | 4 x 4 | <= 600 | 100 | ||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | 2 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ。 | — | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <=86000 (pk-pk) | 100 | |||||||||
1 | 5 | 25 100 | HSCL、LVCMOS | 25 MHz 基準クロック付きの 4 出力式 PCI-Express 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代クロック・ジェネレータ | I2C/Pin | 1 | 3.3 | 3.3 | QFN24 | 4 x 4 | <= 600 | 100 | ||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | SS 付き 2 出力式 PCIe 第 1 世代クロック・ジェネレータ | — | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <=86000 (pk-pk) | 100 | |||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | 2 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ | — | 0.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 1000 | 100 | ||||||||
1 | 4 | 25 100 | HCSL、LVCMOS | 1.5~1.8 V 4 出力式 PCIe 第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代、+ 25 MHz LVCMOS クロック・ジェネレータ、 100Ω 内部終端付き | I2C/Pin | 0.4 | 1.5〜1.8 | 1.5〜1.8 | QFN32 | 5 x 5 | <= 500 | 100 | ||||||||
1 | 2 | 100 100 | HCSL | 2 出力式 PCIe 第 2 世代クロック・ジェネレータ | — | 1.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 3100 | 100 | ||||||||
1 | 1 | 100 100 | HCSL | 1 出力式 PCIe 第 3 世代クロック・ジェネレータ | — | 0.4 | 3.3 | 3.3 | TDFN10 | 3 x 3 | <= 1000 | 100 |