基準入力
1
|
クロック出力
4
|
|
最小出力周波数(MHz)
25
|
最大出力周波数(MHz)
100
|
|
出力形式
HCSL、LVCMOS
|
ジッター減衰器
なし
|
|
PCI Express
あり
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
|
基準入力
1
|
クロック出力
4
|
最小出力周波数(MHz)
25
|
最大出力周波数(MHz)
100
|
出力形式
HCSL、LVCMOS
|
ジッター減衰器
なし
|
PCI Express
あり
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
パッケージ・サイズ(mm)
5 x 5
|