部品番号 | カスタマイズ | 入力数 | 出力数 | 出力周波数 | 出力形式 | 位相ジッター(RMS) | 56G SerDes | 入力周波数 | 説明 | コントロール | VDD (V) | VDDO (V) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | クロック・ジェネレータ | ジッター減衰クロック | シンクロナス・イーサネット/1588 | PCIe 準拠 | 4G/LTE ワイヤレス・クロック | Intel x86クロック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタマイズ | 4 | 4 | 0.0001 1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 4 出力、 任意周波数(< 1028 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN44 | 7 x 7 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 4 | 0.0001 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN44 | 7 x 7 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 4 | 0.0001 1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 4 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN44 | 7 x 7 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 4 | 0.0001 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 4 出力、 任意周波数(< 350MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN44 | 7 x 7 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 10 | 0.0001 1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 10 出力、 任意周波数(< 1028 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 10 | 0.0001 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 10 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 10 | 0.0001 1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 10 出力、 任意周波数(< 1028 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 10 | 0.0001 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.09 | 10 750 | 超低ジッター、 10 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 12 | 0.0002 1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.075 | 10 750 | 超低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 1028 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 12 | 0.0003 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.075 | 10 750 | 超低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 12 | 0.0004 1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.075 | 10 750 | 超低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 1028 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | 4 | 12 | 0.0005 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.075 | 10 750 | 超低ジッター、 12 出力、 任意周波数(< 350 MHz)、 任意出力クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | ||||||||
カスタマイズ | -15 | 12 | 25 312.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.069 | 48 48 | 超低ジッター、 12 出力、 精密校正(69 fs RMS)クロック・ジェネレータ | I2C/SPI | 1.8、2.5、3.3 | 1.8/2.5/3.3 | QFN64 | 9 x 9 |