デバイス/モジュールの画像

Si5391A

超低ジッター・クロック・ジェネレータ

Si5391A 超低ジッター・クロック・ジェネレータは、12 出力をサポートし、最大周波数出力は 1028 MHz です。このデバイスは、整数およびフラクショナル周波数シンセサイズモード、4 個の基準入力、および 0.075 ps の位相ジッターを提供します。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

最大出力周波数(MHz)

周波数合成モード

主要仕様

 
基準入力
4
クロック出力
12
位相ジッター(ps)
0.075
最小出力周波数(MHz)
0.0002
最大出力周波数(MHz)
1028
出力形式
CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL
PCI Express
なし
パッケージ
QFN64
パッケージ・サイズ(mm)
9 x 9
基準入力
4
クロック出力
12
位相ジッター(ps)
0.075
最小出力周波数(MHz)
0.0002
最大出力周波数(MHz)
1028
出力形式
CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL
PCI Express
なし
パッケージ
QFN64
パッケージ・サイズ(mm)
9 x 9
high-performance-clock-generator-BD.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software