データセンター・アプリケーション 

Silicon Labsは、データセンター・アプリケーション向けにクロックと発振器の総合的ポートフォリオを提供しています。Our PCIe zero-delay buffers meet PCIe Gen 1/2/3 specifications and feature low-power output driver technology that minimizes power consumption while simplifying PCB design. Our clock generators are highly frequency flexible, generating any combination of frequencies from any input frequency with unparalleled performance and enabling “clock-tree-on-a-chip” BOM consolidation. We also offer ultra-low jitter programmable oscillators customizable to any-frequency, with samples available in less than two weeks.

推奨デバイス 

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5338/35/34 任意周波数クロック・ジェネレータ 1 ps 差動出力、シングル・エンド NICカード、NAS、SSD、コプロセッサ
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド NICカード、NAS、SSD、コプロセッサ
Si5341/40 任意周波数低ジッター・クロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド 10/40/100GbEエンタープライズ、データセンター・スイッチ
Si531xx PCIe Zero-Delay Clock Buffers PCIe 第1/2/3世代 差動 Intel、ARMサーバー、マイクロサーバー、ストレージ
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 NICカード、NAS、SSD、コプロセッサ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software