産業用アプリケーション 

Silicon Labsは、産業用アプリケーション向けにクロックと発振器の幅広いポートフォリオを提供しています。Our clock generators are highly frequency flexible, generating any combination of frequencies from any input frequency with unparalleled performance and enabling “clock-tree-on-a-chip” BOM consolidation. We also offer ultra-low jitter programmable oscillators customizable to any-frequency, with samples available in less than two weeks.

推奨デバイス 

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5338/5335 任意周波数クロック・ジェネレータ 1 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理、軍用/航空宇宙、工業設備
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理、軍用/航空宇宙、工業設備
Si5341/40 任意周波数低ジッタークロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理
Si5345/44/42任意の周波数ジッター減衰器 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定
Si5347/46 Multi-PLLジッター減衰器 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定
Si533xx Low-Jitter Buffers 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド ブロードキャストビデオ、テスト/測定、医療用画像処理、軍用/航空宇宙、工業設備
Si5351/5350 任意周波数LVCMOSクロック・ジェネレータ シングル・エンド 工業用設備
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 プリンター、プロジェクター、工業設備
Si531xx PCIe Zero-Delay Clock Buffers PCIe 第1/2/3世代 差動 プリンター、プロジェクター、工業設備
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software