当社のタイミングの専門家による、データセンター、ネットワーキング、産業、自動車、5G の市場におけるシステム設計を迅速に追跡する方法について。
位相ジッター(RMS)(ps) | 出力数 | 出力周波数 | 出力形式 | |
---|---|---|---|---|
新着
高性能ジッター・アッテネータ 新着
高性能ジッター減衰器
|
0.07、 0.09 | 2、 4、 8、 10、 12 | 0.0001 350、720、1028 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL、 CML、CMOS、LVDS、LVPECL |
汎用ジッター減衰器
汎用ジッター減衰器
|
0.23、 0.3、 0.4、 0.5、 0.6 | 1、 2、 4、 5、 8 | 0.002、0.008、1、19 100、125、150、200、243、346、350、644、710、711、808、1050、1417 | LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS |
ワイヤレス・ジッター・アッテネータ
ワイヤレス・ジッター・アッテネータ
|
0.065、 0.15 | 10、 12 | 0.000001 491.52、2949.12 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL |
コヒーレント光クロック
コヒーレント光クロック
|
0.09、 0.1 | 2、 4 | 0.0001 2750 | CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL |
ClockBuilder Pro(CBPro)は、クロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このユーザーフレンドリーなソフトウェアは、カスタマイズされた Silicon Labs のクロック・ジェネレータ、ジッター減衰器、発振器をカスタマイズし、カスタム部品番号のリクエスト、カスタム位相ノイズ・プロット・レポートを使用しています。評価ボードを搭載した CBPro インターフェイス、ならびに部品のインシステムプログラミングに使用できる CBPro フィールド・プログラマー。CBPro 指示、リリースノートおよび Command Line Interface (CLI) ドキュメントは、ソフトウエア・パッケージに含まれています。
PCI Express を使用して設計する場合、PCIe クロック・ジッター・ツールにより、ユーザーは PCIe 第 1/2/3/4/5 世代で正確なジッター測定を迅速に行うことができます。このソフトウェアでは、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代および SRIS/SRNS ジッター測定の推測部分とボード設計のマージンをすべて取り除いています。このソフトウェアは、ユーザーが保存できる包括的なパフォーマンス・レポートを提供します。使いやすい GUI と役立つヒントによって、ユーザーに各ステップについて説明します。リリース・ノートとその他の資料はソフトウェア・パッケージにも含まれています。
位相ノイズ変換をお探しですか?位相ノイズ - ジッター計算ツールは、位相ノイズ - 位相ジッター、周期ジッター、サイクル間ジッターに変換します。結果となるジッター値を使用して、要件を満たすクロックとオ発振器を簡単に識別できます。
DSPLLsim 高精度クロック EVB ソフトウェアは、Si5374/5/6 EVB のユーティリティセットです。このユーティリティには EVB ソフトウェア、登録ビューア、レジスタ・プログラマーが付属しています。このソフトウェアは、各 DSPLL の EVB やカスタム構成だけでなく、プログラムやレジスターの表示も制御します。
ClockBuilder Pro ソフトウェア | ClockBuilder Pro は、カスタマイズされた構成と部品番号の作成に使用され、すべての評価ボードおよびフィールドプログラマとインターフェイスします。このソフトウェアは無料でダウンロードできます。 | |
位相ノイズ・ジッター計算機 | 位相ノイズ - ジッター計算ツールは、位相ノイズ - 位相ジッター、周期ジッター、サイクル間ジッターに変換します。 | |
DSPLLsim 高精度クロック EVB ソフトウェア | DSPLLsim 高精度クロック EVB ソフトウェアは、Si5374/5/6 EVB のユーティティセットで、各 DSPP デバイスを構成します。また、このユーティリティには、レジスタ・ビューワー、プログラマー、設定ユーティリティも含まれています。 | |
PCIe クロック・ジッター・ツール | PCIe クロック・ジッター・ツールは、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代と SRNS/SRIS のジッター測定を迅速に容易におこなうように使用されます。このソフトウェアは無料でダウンロードできます。 |
タイミングに関する有益なビデオ、ウェビナーなどについては、トレーニング・ポータルにアクセスしてください。
すべてのタイミング製品用のセレクターガイド。
タイミング・コミュニティ・ページにアクセスして、質問、記事の閲覧、アプリケーション・ノートやその他のテクニカル・リソースの検索ができます。
ClockBuilder Pro(CBPro)は、クロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは、Silicon Labs のクロック・ジェネレーターとジッター減衰器をカスタマイズし、カスタム部品番号のリクエスト、カスタム位相ノイズプロットレポートのリクエストができる操作が簡単なユーザ・インターフェイスを使用しています。CBPro は、関連するすべての EVB および CBPro の現場プログラマーと接続し、お客様のボードに既にマウントされているデバイスのプログラミングに使用することができます。リリースノート、コマンドライン・インターフェース(CLI)資料、そして一般的なトレーニング情報もソフトウェア・パッケージに含まれています。