Si5371/5372 および Si5342H/5344H コヒーレント光クロック

Si5371/5372 および Si5342H/5344H 光クロックは、コヒーレントな光通信アプリケーションのニーズに対処します。各低ジッター出力は、高速出力(最高 2.75 GHz)または一般的なクロック出力(最高 717.5 MHz)として構成可能です。このコヒーレント光クロックは、第 4 世代 DSPLL® 技術を使用して、回復したクロック、高速 SPI インターフェイスおよび統合型 MultiSynth 分別合成を介して回復済みのクロック、コヒーレント DSP コントロールの DCO モードをクリーンアップし、アイダイアグラム・モニタ、FEC、および MUX/DEMUX クロックの要件をサポートします。このようなシングルチップ統合により、100G/200G/400G ライン・カードやモジュールで求められる厳しい性能、フォームファクター、電力の各要件を満たすことが可能になります。

出力周波数(MHz)
0.0001〜2750 MHz
パッケージ・サイズ
7 x 7 mm

コヒーレント光クロックの共通仕様

  • 最大 2.75 GHz の出力により VCSO およびシンセサイザの代用として利用可能
    • Si5372/5371
      • グレード A - 外部リファレンス(Si5344H/42H と同じ)
      • グレード J  - 新しい統合型リファレンス
        • より良い音響排出性能
        • より小型のボードエリア
    • 超低位相ジッター:
      • 高速整数モード:≤ 50 fs-rms 標準 (1 MHz - 40 MHz)
      • 非整数 MultiSynth モード:≤ 90 fs-rms 標準 (12 kHz - 20 MHz)
  • 回復したクロックのクリーニングに合わせてデジタルで選択可能なループ帯域幅
  • 高速 SPI インターフェイスを備えた DCO(デジタル制御オシレータ)
  • あらゆる周波数のクロックをサポートする MultiSynth フラクショナル合成
  • Single-chip solution in a small 7 x 7 mm, QFN44 package or LGA44 (Si5371J or 72J)
  • Si5372/5371:4 入力、Si5344H/5342H:2-inputsSi5372/5344H: 4-outputs,
  • Si5371/5342H:2 出力
ステータス
Find the Right コヒーレント光クロック 列を選択
列を選択
部品番号 入力周波数 出力周波数 出力形式 説明 入力数 出力数 位相ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) 出力ビン シンクロナス・イーサネット/1588 Intel x86クロック 最大出力周波数
0.008 750 0.0001 2750 CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL 100G/400G コヒーレント光クロック、 4 出力、 < 2.7 GHz、 ジッター減衰、 DCO 2 2 0.1 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 2750
0.008 750 0.0001 2750 CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL 100G/400G コヒーレント光クロック、 2 出力、 < 2.7 GHz、 ジッター減衰、 DCO 2 4 0.1 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 2750
0.008 750 0.0001 2750 CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL 外部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック、 4 入力、 2 出力 4 2 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 2750
0.008 750 0.0001 2750 CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL 内部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック、 4 入力、 2 出力 4 2 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7 <= 4 2750
0.008 750 0.0001 2750 CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL 外部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック、 4 入力、 4 出力 4 4 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7 <= 4 2750
0.008 750 0.0001 2750 CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL 内部リファレンス 100G/400G/600G コヒレント光クロック、 4 入力、 4 出力 4 4 0.09 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7 <= 4 2750

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software