クロック・ジッター減衰器

Silicon Labs のクロック・ジッター減衰器は、任意の入力周波数からの低ジッター出力周波数の無限の組み合わせを生成します。このデバイスは、当社の革新的な第 3 世代 DSPLL® アーキテクチャがベースとなっており、複数のクロックや発振器を置き換え、部品表の数や複雑性を最小化することによって、クロック・ツリー設計を簡素化します。

周波数範囲
2 kHz 〜1.4 GHz
超低ジッター
300 fs RMS

クロック・ジッター減衰器の共通仕様

  • 任意の出力で任意の周波数を生成(2 kHz ~ 1.4 GHz)
  • 超低ジッター:300 fs RMS
  • 選択可能な帯域幅を持つ統合ループ・フィルタ
  • 位相ビルドアウトを用いたヒットレス・スイッチング(自動・手動)
  • 同期モードとフリーランモード
  • ベストインクラスの PSRR
  • 動的な再構成が可能な出力周波数(1回に1つの出力)
  • ファスト・ロック < 100 ms
ステータス
Find the Right General Purpose Jitter Attenuator 列を選択
列を選択
部品番号 入力数 出力数 最小入力周波数 最大入力周波数 最小出力周波数 最大出力周波数 出力形式 説明 位相ジッター(RMS) VDD(V) VDDO(V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) シンクロナス・イーサネット/1588 Intel x86クロック
2 2 0.008 644 0.008 644 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS SyncE/T1/E1 ジッター減衰クロック 0.23 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 0.008 644 0.008 125 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS SyncE/T1/E1 ジッター減衰クロック 0.23 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 1 19 710 19 710 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 2 1 711 1 711 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 2 1 350 1 350 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 2 1 200 1 200 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 2 1 100 1 100 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 1 2 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 1 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
1 1 2 710 0.002 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 19 707 19 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 8 707 0.008 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 150 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 10 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 10 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 10 710 0.002 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 2 710 0.002 243 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.5 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 0.008 710 0.008 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS SyncE ジッター減衰クロック 0.3 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN36 6 x 6
2 2 0.008 710 0.008 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS SyncE ジッター減衰クロック 0.3 2.5、3.3 2.5、3.3 QFN36 6 x 6
4 5 19 707 19 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.6 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN36 6 x 6
4 5 8 707 0.008 1050 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14
4 5 2 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14
4 5 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14
4 5 2 710 0.002 346 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14
4 5 2 710 0.002 1417 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.3 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 TQFP100 14 x 14
8 8 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.4 1.8、2.5 1.8、2.5 BGA80 10 x 10
4 4 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.4 1.8、2.5 1.8、2.5 BGA80 10 x 10
8 8 2 710 0.002 808 LVPECL、LVDS、CML、LVCMOS 任意周波数ジッター減衰クロック 0.4 1.8、2.5 1.8、2.5 BGA80 10 x 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software