Si5392-97 および Si5342-47 クロック・ジッター減衰機、ジッタ―・クリーナー

当社のジッター減衰器はDSPLL® および MultiSynth 技術を使用して、業界最高のジッター・クリーニングを実現します。これらは、出力周波数のあらゆる組み合わせを提供することができます。

Si539x(A/B/C/D/J/K/L/M)任意周波数ジッター減衰クロックは、任意の入力周波数(8 kHz ~ 750 MHz)から最大 1028 MHz までの任意の出力周波数を生成し、同時に業界最高のジッター性能を提供します。Si5395/4/2(P/E)デバイスは、56G/112G SerDes のような超高性能アプリケーション向けに最高クラスのジッター(69 fs RMS 位相ジッター)を提供します。この統合型リファレンスの異形(J/K/L/M/E)は、温度上昇に関係なく優れた安定性を提供し、PCB スペースも節約します。

出力周波数(MHz)
最大 1028 MHz
位相ジッター(RMS)
90 fs

高性能ジッター減衰器の共通仕様

  • 統合型リファレンス(J/K/L/M/E)
  • 任意の入力周波数から任意の出力周波数の組み合わせを生成します
  • 超低ジッター:69 fs
  • G.8262、E.8262.1 EEC 規格に準拠
  • 強化されたヒットレス・スイッチングにより、出力位相トランジェントを最小化します。
  • シンクロナス・フリーランおよびホールドオーバー・モード
  • 状況モニタリング: LOL、LOS、OOF
  • 最大 1028 MHz の出力周波数
  • 任意の周波数を部品表(BOM)の変更なしに再プログラミング
  • SPI および I²C を介して回路内プログラムが可能
  • Si5392-97 は古い世代の対応モデル Si5342-47 のドロップイン型置き換えバージョンです。
最適な高性能ジッター減衰器を探す 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ リファレンス・タイプ PLLs 入力数 出力数 位相ジッター(RMS) 最小入力周波数 最大入力周波数 最大出力周波数 56G SerDes VDD (V) VDDO (V) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) シンクロナス・イーサネット/1588 Intel x86クロック
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 10 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 10 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 10 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 10 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 2 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 2 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 4 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 4 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 4 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 4 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 2 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 2 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 4 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 1 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 1 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 内部 1 4 12 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 1 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 1 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 1 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 1 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 外部 1 4 12 0.07 0.008 750 1028 1.8、2.5、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 2 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 2 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN44 7 x 7
カスタマイズ 外部 2 4 12 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 2 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 内部 2 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 2 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA44 7 x 7
カスタマイズ 内部 2 4 12 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 2 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 外部 4 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 4 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 4 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 外部 4 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 QFN64 9 x 9
カスタマイズ 内部 4 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 4 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 4 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9
カスタマイズ 内部 4 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8、3.3 1.8、2.5、3.3 LGA64 9 x 9

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software