Silicon Labs のネットワーク・シンクロナイザー部品のために設計された、AccuTime はフル機能 IEEE 1588 ソフトウエア・ソリューション。テレコム G.8273.2 および G.8273.4 T-BC および T-TSC 機能と、業界をリードするタイム・リカバリー・サーボなど、テレコム、パワーおよび放送動画のプロファイルをサポートする PTP スタックを提供します。
ClockBuilder Pro(CBPro)は、クロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは、Silicon Labs のクロック・ジェネレータ、ジッター減衰器、バッファ、発振器をカスタマイズするために使用され、設計チェックを実行し、カスタム部品番号をリクエストし、カスタム位相ノイズ・プロット・レポートをリクエストします。評価ボード、ならびに使用できパーツをプログラムするために使用される CBPro フィールド・プログラマーを持つ CBPro インターフェイス。CBPro 指示、リリースノートおよび Command Line Interface (CLI) ドキュメントは、ソフトウエア・パッケージに含まれています。
PCI Express、PCIe クロック・ジッター・ツールを使って設計をする場合は、PCIe 第 12/3/4/5 世代でユーザーが正確なジッター測定を迅速に行えるように設計されています。このソフトウェアでは、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代および SRIS/SRNS ジッター測定の推測部分とボード設計のマージンをすべて取り除いています。このソフトウェアは、ユーザーが保存できる包括的なパフォーマンス・レポートを提供します。使いやすい GUI と役立つヒントによって、ユーザーに各ステップについて説明します。リリース・ノートとその他の資料はソフトウェア・パッケージにも含まれています。
位相ノイズ変換をお探しですか?位相ノイズ - ジッター計算ツールは、位相ノイズ - 位相ジッター、周期ジッター、サイクル間ジッターに変換します。結果となるジッター値を使用して、要件を満たすクロックとオ発振器を簡単に識別できます。
AccuTime IEEE 1588 ソフトウエア | Silicon Labs ネットワーク・シンクロナイザーおよびモジュール・アプリケーションによって使用されている現場で実証されている IEEE 1588 ソフトウエア。 | |
ClockBuilder Pro ソフトウェア | ClockBuilder Pro は、カスタマイズされた構成、部品番号、およびすべての評価ボードとフィールド・プログラマへのインターフェイスの作成に使用されます。このソフトウェアは無料でダウンロードできます。 | |
PCIe クロック・ジッター・ツール | PCIe クロック・ジッター・ツールは、PCIe 第 1/2/3/4/5 世代と SRNS/SRIS のジッター測定を迅速に容易におこなうように使用されます。このソフトウェアは無料でダウンロードできます。 | |
位相ノイズ・ジッター計算機 | 位相ノイズ - ジッター計算ツールは、位相ノイズ - 位相ジッター、周期ジッター、サイクル間ジッターに変換します。 |
タイミングに関する有益なビデオ、ウェビナーなどについては、トレーニング・ポータルにアクセスしてください。
すべてのタイミング製品用のセレクターガイド。
PCI Express のすべてを学ぶためのワンストップ・ページ。
タイミング・コミュニティ・ページにアクセスして、質問、記事の閲覧、アプリケーション・ノートやその他のテクニカル・リソースの検索ができます。
ClockBuilder Pro(CBPro)は、クロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは、Silicon Labs のクロック・ジェネレーターとジッター減衰器をカスタマイズし、カスタム部品番号のリクエスト、カスタム位相ノイズプロットレポートのリクエストができる操作が簡単なユーザ・インターフェイスを使用しています。CBPro は、関連するすべての EVB および CBPro の現場プログラマーと接続し、お客様のボードに既にマウントされているデバイスのプログラミングに使用することができます。リリースノート、コマンドライン・インターフェース(CLI)資料、そして一般的なトレーニング情報もソフトウェア・パッケージに含まれています。