部品番号 | カスタマイズ | 最小入力周波数 | 最大入力周波数 | 最大出力周波数 | 出力形式 | 最小ループ帯域幅(Hz) | 最大ループ帯域幅(Hz) | 説明 | コントロール | 基準入力 | クロック出力 | 位相ジッター(RMS) | VDD (V) | VDDO (V) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | クロック・ジェネレータ | ジッター減衰クロック | シンクロナス・イーサネット/1588 | PCI Express クロック | 4G/LTE ワイヤレス・クロック | Intel x86クロック | 最小出力周波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタマイズ | 0.008 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 4000 | ネットワーク・シンクロナイザーおよびジッター減衰器 | I2C/SPI | 5 | 7 | 0.125 | 1.8 + 3.3V | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.008 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 4000 | ネットワーク・シンクロナイザーおよびジッター減衰器 | I2C/SPI | 5 | 7 | 0.125 | 1.8 + 3.3V | 1.8、2.5、3.3 | QFN64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 4000 | 1PPS In/Out 搭載 3-PLL ネットワーク・シンクロナイザー | I2C | 5 | 7 | 0.15 | 1.8 + 3.3V | 1.8、2.5、3.3 | LGA56 | 8x8 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 4000 | 1PPS In/Out 搭載 3-PLL ネットワーク・シンクロナイザー | I2C | 5 | 7 | 0.15 | 1.8 + 3.3V | 1.8、2.5、3.3 | LGA56 | 8x8 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 4000 | 1PPS In/Out 搭載 1-PLL ネットワーク・シンクロナイザー | I2C | 5 | 7 | 0.15 | 1.8 + 3.3V | 1.8、2.5、3.3 | LGA56 | 8x8 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 4000 | 1PPS In/Out 搭載 1-PLL ネットワーク・シンクロナイザー | I2C | 5 | 7 | 0.15 | 1.8 + 3.3V | 1.8、2.5、3.3 | LGA56 | 8x8 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 2-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 1.8 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 2-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 1.8 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 2-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 3.3 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 2-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 3.3 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 3-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 1.8 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 3-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 1.8 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 718.5 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 3-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 3.3 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 | |||||||
カスタマイズ | 0.000001 | 750 | 350 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.001 | 0.004 | IEEE 1588v2 用 3-PLL ネットワーク・シンクロナイザー・クロック | SPI | 5 | 8 | 0.105 | 1.8 + 3.3 | 3.3 | LGA64 | 9 x 9 | 0.000001 |
Xilinx Zynq® Ultrascale+™ MPSoC および RFSoC 用タイミング・ソリューション
Zynq® Ultrascale+™ MPSoC および RFSoC の Xilinx® ポートフォリオは、システム・オン・チップ・プロダクト・バリアントが組み合わさったスケーラブルなハイパフォーマンスの高性能 FPGA の製品ファミリーで、幅広いアプリケーションおよびシステム要件に対応します。Zynq® 製品ファミリの各デバイスは革新的な技術を活用し、パフォーマンスを犠牲にすることなく、より低い総消費電力となっております。
Xilinx は、Silicon Labs のタイミング・デバイスを選択して MPSoc(ZCU102)および RFSoc(ZCU111)評価キットをサポートします。これらの持つ柔軟性と低ジッター/位相ノイズにより、顧客は低消費電力ながら業界最先端のパフォーマンスを達成することができます。
Visit Xilinx® MPSoC および RFSoC のページをご覧ください
Silicon Labs の Xilinx 設計用タイミングキー機能