ネットワーキング・アプリケーション 

Our comprehensive clock and oscillator portfolio of devices for communications applications offer best-in-class jitter performance for 10/40/100G OTN and Ethernet applications. Our clock products are highly frequency flexible, generating any combination of frequencies from any input frequency with unparalleled performance and enabling “clock-tree-on-a-chip” BOM consolidation. We also offer ultra-low jitter programmable oscillators customizable to any-frequency, with samples available in less than two weeks. Our PCI Express timing products provide fully compliant PCIe Gen 1/2/3 clock generation and distribution.

推奨デバイス 

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド 10/40/100G OTN、イーサネット、WDM、コア/メトロルータ
Si5341/40 任意周波数低ジッタークロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド 10/40/100G OTN、イーサネット、WDM、コア/メトロルータ
Si5348/83/84 ネットワーク・シンクロナイザー・クロック 0.1 ps 差動出力、シングル・エンド 同期イーサネット、IEEE 1588、SONET/SDH
Si534x High-Performance Jitter Attenuators 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si533xx Low-Jitter Buffers 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 10/40/100G OTN、イーサネット、WDM、コア/メトロルータ
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 10/40/100G OTN、イーサネット、WDM、コア/メトロルータ
Si531xxPCIe クロック・バッファ PCIe 第1/2/3世代 差動 10/40/100G OTN、イーサネット、WDM、コア/メトロルータ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software