Si54x/Si56x Ultra Series™ 高性能水晶発振器    

業界最低のジッター、最も広範な周波数範囲、任意周波数の XO/VCXO 製品ファミリ

当社の Ultra Series™ 高性能発振器は、当社最新の 第 4 世代 DSPLL 技術を活用し、超低ジッター、最大 3 GHz までの任意出力周波数での低位相ノイズクロックを提供します。この製品ファミリには、光学ネットワーキング、100G+ 光学モジュール、ブロードバンド、データセンター、ビデオ放映、テスト・測定、mil/aero および FPGA アプリケーション向けに 80 fs(フェムト秒)という業界最先端の低位相ジッターを持つ発振器が含まれています。これらの発振器は、高性能、次世代のタイミング・アプリケーションに最適で、システム設計者が必要とする、周波数の柔軟性、卓越した信頼性、超最短リードタイムを提供します。Ultra シリーズの発振器にはシングル、デュアル、クワッド、および I2C の各種オプションが業界標準の 2.5 x 3.2 mm、3.2×5 mm、5 x 7 mm のフットプリントで提供されており、従来の XO と VCXO のドロップイン互換性があります。

優れた性能 + 最大級の柔軟性
= さらに安心

  • 業界最先端のジッタ―性能
  • <1 ppb 周波数分解能での広範な周波数範囲
  • シングル、デュアル、クワッド、I2C の各種構成あり
  • I2C は、100 kHz(標準)、400 kHz(高速モード)、1MHz(高速モードプラス)のアップデートレートをサポートします
  • 部品番号を減少させます:4 つの起動周波数を特定し、起動後任意の周波数を発生させるために I2C を使用
  • 卓越した電源ノイズ除去性能(-80dBc、標準)により、電気的ノイズが多いシステムで低ジッター動作を実現
  • 優れた温度および総合安定性(-40~85 °C)
  • 2.5 x 3.2 mm、3.2 x 5 mm、5 x 7 mm のフットプリント
  • 同じ注文可能部品番号からの 3.3、2.5、1.8V の電源操作
  • すべての一般的なフォーマットをサポート:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS、およびデュアル CMOS
  • 卓越した信頼性、すべてのデバイスの電気的検証を 100% 実施
  • サンプルのリードタイムは 1 ~ 2 週間

 

  • XO のみ
  • 80 fs RMS(標準)
  • 200 kHz ~ 1.5 GHz
  • 7 ppm 温度安定性オプション
  • XO と VCXO オプション
  • 90 fs RMS(標準)
  • 200 kHz ~ 3.0 GHz
  • 20 ppm 温度安定性オプション


任意の周波数での一貫性と超低ジッター性能



カスタムパーツをオンラインで 1 分かからず作成する
サンプルを 1~2 週間以内に手に入れる

下記の製品マトリックス表の「Customize(カスタマイズ)」リンクをクリックするか、カスタム・オシレータ部品番号ユーティリティをクリックしてください。

適切な超低ジッター水晶発振器デバイスを検索する 条件を選択
列を選択
位相ジッター(RMS) 周波数範囲 パッケージ・サイズ(mm) 出力形式 安定度(+/- ppm) 供給電圧(V) 温度範囲(℃)
XO - 超低ジッター
超低ジッター水晶オシレータ(XO)
0.080.090.125 0.2 1500、3000 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20;25;5050 1.8〜3.3 -40 85
VCXO - 超低ジッター
電圧制御水晶発振器(VCXO)
0.100 0.2 3000 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

Ultra Series™ 水晶発振器(XO)

世界最小ジッター、I²C プログラム可能な XO

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software