General Purpose Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)

Our general purpose voltage-controlled oscillators (VCXO) offer short lead times, high reliability and excellent jitter performance, while providing  superior supply nosie rejection to simplify low jitter clock generation in noisy environments. Available with single, dual, quad and I2C-controlled configurations, the solutions support a frequency range between 100 kHz to 810 MHz with a typical phase jitter of 0.7 to 1.0 ps. Using patented DSPLL® technology, our general purpose VCXO uses one fixed crystal and our proprietary DSPLL synthesizer to generate any frequency across this range.

位相ジッター(RMS)
0.7~0.9
周波数範囲
100~810 MHz

General Purpose VCXO Oscillator Common Specs

  • 広い周波数範囲:100 kHz 〜810 MHz
  • 優れたジッター性能:
    • 0.7 ~ 1.0 ps RMS(標準)
  • 優れた初期確度
  • 業界最高の制御電圧の直線性
  • デュアル、クワッド、任意の周波数の構成が可能
  • LVPECL、LVDS、CML、HCSL、または LVCMOS 出力あり
  • 1.8、 2.5、 3.3 V サプライで作動します。
  • Industry standard, RoHS compliant package and pinouts:
    • 5 x 7 mm
    • 3.2 x 5 mm
  • 出力イネーブル、アクティブ・ハイ/アクティブ・ローの極性バージョンあり
Find the Right General Purpose VCXO Device Select Columns
列を選択
部品番号 カスタマイズ 説明 位相ジッター(RMS) 周波数範囲 安定度(+/- ppm) 出力形式 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) パッケージ・サイズ(mm) 周波数の数
カスタマイズ シングル汎用 VCXO 0.9 0.1 250 20 LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS 2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 シングル
カスタマイズ デュアル周波数汎用 VCXO 0.9 0.1 250 20 LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS 2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 デュアル
カスタマイズ シングル汎用 VCXO 0.7 10 810 20、50 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 3.2x5、5x7 シングル
カスタマイズ デュアル周波数汎用 VCXO 0.7 10 810 20、50 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 3.2x5、5x7 デュアル
カスタマイズ クアッド周波数汎用 VCXO 0.7 10 810 20、50 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 クワッド
カスタマイズ I2C 汎用 VCXO 0.7 10 810 20、50 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 任意

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software