低ジッター電圧制御水晶発振器(VCXO)

Our low jitter voltage controlled oscillators (VCXO) offer the industry's shortest lead times, excellent jitter performance, high reliability and superior control voltage lineairty, making them ideal for applications such as networking equipment, base stations, storage area networks and broadcast video systems. Our low jitter VCXO offers single, dual, quad and I2C controlled configurations and supports a frequency range between 10 MHz and 1.4 GHz, with a typical phase jitter of 0.5 ps. The devices use fixed crystal and our proprietary DSPLL synthesizer to generate any frequency across this range and also provide superior supply noise rejection, simplifying low jitter clock generation in noisy environments.

位相ジッター(RMS)
0.5
周波数範囲
10 MHz ~ 1.4 GHz

低ジッター VCXO 発振器 共通仕様

  • 広い周波数範囲:10 MHz ~ 1.4 GHz
  • 優れたジッター性能:0.5 ps rms
  • 優れた初期確度
  • 業界最高の制御電圧の直線性
  • Dual, quad and any-frequency configurations available
  • LVPECL、LVDS、CML、HCSL、または LVCMOS 出力あり
  • 1.8、2.5、または 3.3 V 供給
  • Industry standard, RoHS compliant package and pinout:
    • 5 x 7 mm
  • 出力イネーブル、アクティブ・ハイ/アクティブ・ローの極性バージョンあり
Find the Right Low Jitter VCXO Device 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 説明 位相ジッター(RMS) 周波数範囲 安定度(+/- ppm) 出力形式 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) パッケージ・サイズ(mm) 周波数の数
カスタマイズ シングル周波数低ジッター VCXO 0.5 10 1417 20、50、100 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 シングル
カスタマイズ デュアル周波数低ジッター VCXO 0.5 10 1417 20、50、100 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 デュアル
カスタマイズ クワッド周波数低ジッター VCXO 0.5 10 1417 20、50、100 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 クワッド
カスタマイズ I2C 低ジッター VCXO 0.5 10 1417 20、50、100 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 任意

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software