Ultra Series™ Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)

Our Ultra Series high performance voltage controlled crystal oscillators (VCXO) use our latest 4th generation DSPLL® technology to provide an ultra-low jitter, low phase noise clock at any output frequency up to 3 GHz.The VCXOs include industry-leading phase jitter of 100 fs typical phase jitter and are available with single, dual, quad and I2C programming options. The devices are factory programmed to any frequency from 0.2 to 3000 MHz with < 1 ppb resolution and maintain exceptionally low jitter for both integer and fractional frequencies across their operating range. The device features on-chip power supply filtering, providing excellent power supply noise rejection and simplifying the task of generating low jitter clocks in noisy systems that use switching power supplies. Ultra-low jitter VCXOs are available in industry standard 3.2 x 5 mm and 5 x 7 mm footprints and are factory programmed at time of shipment, eliminating long lead times typically associated with custom VCXOs.

位相ジッター(RMS)
0.100
周波数範囲
0.2 kHz ~ 3.0 GHz

Ultra Series™ VCXO 発振器 共通仕様

  • Ultra-low jitter performance: 100 fs RMS(標準)
  • 広い周波数範囲:200 kHz 〜3.0 GHz
  • 1 ppb 未満の周波数分解能
  • Single, dual, quad and I2C configurations available
  • I2C supports Fast Mode Plus, 1Mbps update rate
  • 優れた電源ノイズ耐性:-80 dBc typ
  • User selectable Kv and MinAPR settings
  • 1.5% Kv gain lineairty
  • 20 ppm temperature stability (-40 to +85°C)
  • 3.2 x 5 mm and 5 x 7 mm footprints
  • 同じ部品番号からの 1.8、2.5、3.3 V の電源操作
  • 以下のすべてのフォーマットをサポート:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS、およびデュアル CMOS
  • サンプルのリードタイムは 1 ~ 2 週間
Find the Right Ultra Low Jitter VCXO Device 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 説明 位相ジッター(RMS) 周波数範囲 パッケージ・サイズ(mm) 出力形式 安定度(+/- ppm) 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) 周波数の数
カスタマイズ シングル周波数超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2x5、5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85 シングル
カスタマイズ デュアル超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2x5、5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85 デュアル
カスタマイズ クワッド超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2x5、5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85 クワッド
カスタマイズ I2C 超低ジッター VCXO 0.100 0.2 3000 3.2x5、5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20 1.8〜3.3 -40 85 任意(I2C)

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software