デバイス/モジュールの画像

Si565

電圧制御水晶発振器

The Si565 is a Single frequency ultra-low jitter crystal oscillator (VCXO) with a typical phase jitter of 0.100 ps that supports frequencies between 0.2 and 3000 MHz.

 

主要仕様

 
最小入力周波数(MHz)
0.2
最大周波数(MHz)
3000
選択可能な周波数
シングル
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 2
位相ジッター(ps)
0.100
安定度(+/- ppm)
20
供給電圧(V)
1.8〜3.3
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
3.2x5、5x7
最小入力周波数(MHz)
0.2
最大周波数(MHz)
3000
選択可能な周波数
シングル
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 2
位相ジッター(ps)
0.100
安定度(+/- ppm)
20
供給電圧(V)
1.8〜3.3
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
3.2x5、5x7
block-diagram-56x-ultra-series-vcxo.jpg
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.