最小入力周波数(MHz)
0.2
|
最大周波数(MHz)
3000
|
選択可能な周波数
デュアル
|
||
OE(アクティブ・ハイ)
—
|
位相ジッター(ps)
0.100
|
安定度(+/- ppm)
20
|
||
供給電圧(V)
1.8〜3.3
|
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
|
最小温度範囲(℃)
-40
|
||
最大温度範囲(ºC)
85
|
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
|
最小入力周波数(MHz)
0.2
|
最大周波数(MHz)
3000
|
選択可能な周波数
デュアル
|
OE(アクティブ・ハイ)
—
|
位相ジッター(ps)
0.100
|
安定度(+/- ppm)
20
|
供給電圧(V)
1.8〜3.3
|
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
|
最小温度範囲(℃)
-40
|
最大温度範囲(ºC)
85
|
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
|