汎用水晶発振器(XO)

Our general purpose crystal oscillators offer the industry’s shortest lead times, excellent jitter performance and high reliability. Devices in this family are available with single, dual and I2C-controlled configurations and support a frequency range between 100 kHz to 810 MHz with a typical phase jitter of 0.5 to 0.8 ps. 特許取得済みの DSPLL® 技術を活用するこれらのデバイスは、1 つの固定水晶と Silicon Labs 独自の DSPLL シンセサイザを使用して、この範囲のどの周波数でも生成します。さらに、このソリューションは、優れた電源ノイズ除去を行い、ノイズの多い環境で低ジッター・クロック生成を簡素化します。

位相ジッター(RMS)
0.5 to 0.8 ps
周波数範囲
100 kHz 〜810 MHz

汎用 XO 発振器 共通仕様

  • 広い周波数範囲:100 kHz 〜810 MHz
  • 優れたジッター性能:0.5 ~ 0.8 ps RMS(標準)
  • 高い周波数安定性および優れた初期確度
  • Dual and any-frequency configurations available
  • LVPECL、LVDS、HCSL、または LVCMOS 出力あり
  • 1.8、2.5、または 3.3 V 供給
  • 出力イネーブル、アクティブ・ハイ/アクティブ・ローの極性バージョンあり
  • Industry-standard, RoHS-compliant package and pinouts
    • 5 x 7 mm
    • 3.2 x 5 mm
    • 2.5 x 3.2 mm
Find the Right General Purpose Crystal Oscillator Device 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 説明 位相ジッター(RMS) 周波数範囲 安定度(+/- ppm) 出力形式 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) パッケージ・サイズ(mm) 周波数の数
カスタマイズ シングルXO 0.8 0.1 250 30、50、100 LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS 1.8、2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 シングル
カスタマイズ シングルXO 0.8 0.1 250 30、50、100 LVPECL; LVDS; HCSL; デュアルCMOS 1.8、2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 シングル
カスタマイズ デュアル汎用 XO 0.8 0.1 250 30、50、100 LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS 1.8、2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 デュアル
カスタマイズ デュアル汎用 XO 0.8 0.1 250 30、50、100 LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS 1.8、2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 デュアル
カスタマイズ I2C 汎用 XO 0.8 0.1 250 30、50、100 LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS 1.8、2.5、3.3 -40 85 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 任意
カスタマイズ シングルXO 0.5 10 810 20、30、50、100 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 3.2x5、5x7 シングル
カスタマイズ シングルXO 0.5 10 810 20、30、50、100 LVPECL; LVDS; CML 1.8、2.5、3.3 -40 85 3.2x5、5x7 シングル
カスタマイズ I2C 汎用 XO 0.5 10 810 20、30、50、100 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 任意

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software