デバイス/モジュールの画像

Si512

汎用水晶発振器(XO)

Si512 は、標準位相ジッターが 0.8 ps、0.1 ~ 250 MHz の周波数をサポートするデュアル周波数汎用オシレータ(XO)です。

 

主要仕様

 
最小周波数(MHz)
0.1
最大周波数(MHz)
250
選択可能な周波数
デュアル
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 2
出力形式
LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS
位相ジッター(ps)
0.8
安定度(+/- ppm)
30、50、100
供給電圧(V)
1.8、2.5、3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
最小周波数(MHz)
0.1
最大周波数(MHz)
250
選択可能な周波数
デュアル
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 2
出力形式
LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS、デュアル CMOS
位相ジッター(ps)
0.8
安定度(+/- ppm)
30、50、100
供給電圧(V)
1.8、2.5、3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
xo-block-diagram.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.