デバイス/モジュールの画像

Si598

汎用水晶発振器(XO)

Si598 は、標準位相ジッターが 0.5 ps、10 ~ 810 MHz の周波数をサポートする任意周波数汎用オシレータ(XO)です。

 

主要仕様

 
最小周波数(MHz)
10
最大周波数(MHz)
810
選択可能な周波数
任意
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 2
出力形式
CML、CMOS、LVDS、LVPECL
位相ジッター(ps)
0.5
安定度(+/- ppm)
20、30、50、100
供給電圧(V)
1.8、2.5、3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
5x7
最小周波数(MHz)
10
最大周波数(MHz)
810
選択可能な周波数
任意
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 2
出力形式
CML、CMOS、LVDS、LVPECL
位相ジッター(ps)
0.5
安定度(+/- ppm)
20、30、50、100
供給電圧(V)
1.8、2.5、3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
5x7
xo-block-diagram.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.