Low Jitter Crystal Oscillators (XO)

Our low jitter crystal oscillators (XO) are the industry’s first low jitter, any-frequency XOs, providing excellent jitter, very short lead times and high reliability, making them ideal for applications such as networking equipment, base stations, storage area networks and broadcast video systems. Available with single, dual, quad and I2C-controlled configurations, the devices support a frequency range between 10 MHz and 1.4 GHz with a typical phase jitter of 0.3 ps.With one fixed crystal and our proprietary DSPLL synthesizer, the low jitter XOs generate any frequency across this range and provide superior supply noise rejection, simplifying low jitter clock generation in noisy environments.

パッケージ・サイズ
5 x 7 mm
位相ジッター(RMS)
0.3 ps

低ジッター XO 発振器 共通仕様

  • 広い周波数範囲:10 MHz ~ 1.4 GHz
  • 優れたジッター性能:0.3 ps rms
  • 高い周波数安定性および優れた初期確度
  • Dual, quad, and any frequency configurations available
  • LVPECL、LVDS、CML、または LVCMOS 出力あり
  • 1.8、2.5、または 3.3 V 供給
  • 業界規格、RoHS 準拠のパッケージおよびピン配列:
    • 5 x 7 mm
  • 出力イネーブル、アクティブ・ハイ/アクティブ・ローの極性バージョンあり
Find the Right Low Jitter Crystal Oscillator Device 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 説明 位相ジッター(RMS) 周波数範囲 安定度(+/- ppm) 出力形式 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) パッケージ・サイズ(mm) 周波数の数
カスタマイズ シングル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20、31.5、61.5 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 シングル
カスタマイズ シングル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20、31.5、61.5 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 シングル
カスタマイズ デュアル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20、31.5、61.5 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 デュアル
カスタマイズ デュアル周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20、31.5、61.5 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 デュアル
カスタマイズ クワッド周波数低ジッター XO 0.3 10 1417 20、31.5、61.5 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 クワッド
シングル周波数低ジッター XO 0.19 100 312.5 20、31.5 LVPECL; LVDS 2.5、3.3 -40 85 5x7 シングル
シングル周波数低ジッター XO 0.19 100 312.5 20、31.5 LVPECL; LVDS 2.5、3.3 -40 85 5x7 シングル
カスタマイズ 任意周波数 I2C 低ジッター XO 0.3 10 1400 20、31.5、61.5 CML、CMOS、LVDS、LVPECL 1.8、2.5、3.3 -40 85 5x7 任意

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software