Ultra Series™ 水晶発振器(XO)

Silicon Labs の Ultra Series 高性能発振器は、最先端の第 4 世代 DSPLL®技術を採用して、超低ジッター、低位相ノイズ・クロックをどの出力周波数でも提供します。Ultra Series の水晶発振器には、わずか 80fs の業界最高の移動ジッターを持つ発振器が含まれており、シングル、デュアル、クワッド、I2C プログラミング・オプションが用意されています。これらのデバイスは、1 ppb 未満の周波数解像度で 0.2 ~ 3000 MHz からの任意周波数が工場出荷時にプログラム設定されており、動作範囲全体にわたり、整数周波数および分数周波数両方で卓越した低ジッターを維持します。オンチップの電源フィルタリングは、電源ノイズを効果的に除去し、スイッチング電源を使用するノイズが酷いシステムで低ジッター・クロックを生成するタスクを簡素化します。当社の超低ジッター発振器は、業界標準の 2.5 x 3.2 mm、3.2 x 5 mm および 5 x 7 mm のフットプリントで提供され、工場出荷時に事前にプログラミングされているため、発振器のカスタマイズにありがちな長納期を解消します。

超低ジッター
80 fs RMS(標準)
周波数範囲
200 kHz 〜3.0 GHz

Ultra Series™ 水晶発振器(XO)の共通仕様

  • 業界最先端のジッタ―性能:80 fs RMS(標準)
  • 広い周波数範囲:200 kHz 〜3.0 GHz
  • 1 ppb 未満の周波数分解能
  • シングル、デュアル、クワッド、I2C の構成が可能
  • 優れた電源ノイズ耐性:-80 dBc 標準
  • 7 ppm の温度安定性オプション(-40 ~ 85°C)
  • 2.5×3.2 mm、3.2×5 mm、5×7 mm のフットプリント
  • 同じ部品番号からの 3.3、2.5、1.8 V の電源操作
  • 以下のすべてのフォーマットをサポート:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS、およびデュアル CMOS
  • サンプルのリードタイムは 1 ~ 2 週間
最適な超低ジッター水晶オシレータデバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 カスタマイズ 説明 位相ジッター(RMS) 周波数範囲 パッケージ・サイズ(mm) 出力形式 安定度(+/- ppm) 供給電圧(V) 温度範囲(ºC) 周波数の数
カスタマイズ シングル周波数超低ジッター XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 シングル
カスタマイズ デュアル超低ジッター XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 デュアル
カスタマイズ クワッド超低ジッター XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 クワッド
カスタマイズ I2C 超低ジッター 0.125 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 任意(I2C)
カスタマイズ シングル周波数超低ジッター XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 シングル
カスタマイズ デュアル超低ジッター XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 デュアル
カスタマイズ クワッド超低ジッター XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 クワッド
カスタマイズ I2C 超低ジッター 0.08 0.2 1500 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20、25、50 1.8〜3.3 -40 85 任意(I2C)
カスタマイズ シングル周波数超低ジッター XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85 シングル
カスタマイズ デュアル超低ジッター XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85 デュアル
カスタマイズ クワッド超低ジッター XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85 クワッド
カスタマイズ I2C 超低ジッター 0.09 0.2 3000 2.5x3.2; 3.2x5; 5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8〜3.3 -40 85 任意(I2C)

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software