デバイス/モジュールの画像

Si540

超低ジッター水晶オシレータ(XO)

Si540 は、0.2 ~ 1500 MHz の周波数をサポートする、標準位相ジッターが 0.125 ps のシングル周波数超低ジッター水晶発振器(XO)です。

 

主要仕様

 
最小周波数(MHz)
0.2
最大周波数(MHz)
1500
選択可能な周波数
シングル
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 1 またはピン 2
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
位相ジッター(ps)
0.125
安定度(+/- ppm)
20、25、50
供給電圧(V)
1.8〜3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
最小周波数(MHz)
0.2
最大周波数(MHz)
1500
選択可能な周波数
シングル
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 1 またはピン 2
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
位相ジッター(ps)
0.125
安定度(+/- ppm)
20、25、50
供給電圧(V)
1.8〜3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
xo-block-diagram-new.png
Silicon Labs デバイスの品質、環境、配送、サプライチェーン情報をご覧ください。また、各部品番号について、次の環境に関する文書をダウンロードすることもできます。詳細なデバイス構成(MDDS)、IPC 1752-2 クラス 6(XML 形式)、RoHS 準拠証明書、ICP 検査報告書、ハロゲンフリー準拠証明書、PFOS/PFOA 準拠証明書、REACH 宣言書。
会社名 Silicon Laboratories, Inc.
会社住所 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
設立日 1996
ご利用規約 PDF を表示
カリフォルニア SB 657 PDF を表示
企業の社会的責任 1996

注目のナレッジベース記事

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

フォーラムの検索

まだヘルプが必要ですか?

テクニカルサポートに連絡するか、事案を確認してください。

サポートのリクエスト
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software