デバイス/モジュールの画像

Si544

超低ジッター水晶オシレータ(XO)

The Si544 is a Any (I2C) frequency ultra-low jitter crystal oscillator (XO) with a typical phase jitter of 0.125 ps that supports frequencies between 0.2 and 1500 MHz.

 

主要仕様

 
最小周波数(MHz)
0.2
最大周波数(MHz)
1500
選択可能な周波数
任意(I2C)
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 1 またはピン 2
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
位相ジッター(ps)
0.125
安定度(+/- ppm)
20、25、50
供給電圧(V)
1.8〜3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
最小周波数(MHz)
0.2
最大周波数(MHz)
1500
選択可能な周波数
任意(I2C)
OE(アクティブ・ハイ)
ピン 1 またはピン 2
出力形式
LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS
位相ジッター(ps)
0.125
安定度(+/- ppm)
20、25、50
供給電圧(V)
1.8〜3.3
最小温度範囲(℃)
-40
最大温度範囲(ºC)
85
パッケージ・サイズ(mm)
2.5x3.2; 3.2x5; 5x7
xo-block-diagram-new.png
Find quality, environmental, shipping, and supply chain information for Silicon Labs devices. You can also download the following environmental documents for each part number: Detailed Device Composition (MDDS), IPC 1752-2 Class 6 (XML format), RoHS Certificate of Compliance, ICP test reports, Halogen-Free Certificate of Compliance, PFOS/PFOA Certificate of Compliance, and REACH Declaration.