ワイヤレス・インフラストラクチャー・アプリケーション 

Silicon Labs は、ワイヤレス・インフラストラクチャー・アプリケーション向けに総合的なクロックおよび発振器のポートフォリオを提供しています。これらのデバイスは、ディスクリート VCXO とループフィルタ・コンポーネントの必要性を排除し、デザインの簡素化、およびソリューション全体のコスト削減を実現します。Our clock products are highly frequency flexible, generating any combination of frequencies from any input frequency with unparalleled performance and enabling “clock-tree-on-a-chip” BOM consolidation. また、任意の周波数向けにカスタマイズ可能な超低ジッターのプログラマブル発振器も提供しています。サンプルは 2 週間以内でご用意いたします。Our PCI Express timing products provide fully compliant PCIe Gen 1/2/3 clock generation and distribution.

推奨デバイス 

製品ファミリー ジッター 出力形式 アプリケーション例
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5341/40 任意周波数低ジッタークロック・ジェネレータ 0.13 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si534x High-Performance Jitter Attenuators 0.09 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5380 JESD204B、4G/LTE ジッター減衰器 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE RRH、小型セル、picoセル
Si5348/83/84 ネットワーク・シンクロナイザー・クロック 0.1 ps 差動出力、シングル・エンド 同期イーサネット、IEEE 1588、SONET/SDH
Si533xx 低ジッター・バッファ 0.07 ps 差動出力、シングル・エンド 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si5214xPCIe クロック・ジェネレータ PCIe 第1/2/3世代 差動 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
Si531xxPCIe クロック・バッファ PCIe 第1/2/3世代 差動 4G/LTE BBU、モバイル・バックホール、ワイヤレス・リピーター
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software