Si2164/62/60-C デジタル DVB-C2 TV デモジュレータ

Si2164/62/60-C devices integrate digital demodulators for all first and second generation DVB video broadcasting standards, DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S, DVB-T2/C2/T/C and DVB-C2/S2X/S2/T/C/S respectively, in a single advanced CMOS die. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2164/62/60-C solutions achieve excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation.

Our DVB-C2 demodulators accept a standard IF (36 MHz) or low-IF input (differential) and support all modes specified by the DVB-C2 standard. Main features of the DVB-C2 mode include: 4096-QAM, 6 or 8 MHz bandwidth, management of notch insertion (broadband and narrowband) and support of multiple data slices and PLPs. DVB-T2/T, DVB-S2X/S2 and DVB-C demodulator IP blocks are enhanced versions of Si2169/68/67/66 devices. DVB-T2-Lite(ETSI EN 302 755-V1.3.1)との互換性もサポートされています。

Si216x products offer an on-chip blind scan algorithm for DVB-S2/S2X and DVB-C/C2 standards, as well as a blind lock function. プログラム可能な Si216x トランスポート・ストリーム出力インターフェイスは汎用性のある様々な出力モードを提供し、お客様のあらゆる使用法に対応できるようすべての MPEG デコーダやコンディショナル・アクセス・モジュールとの完全な互換性を有しています。

パッケージ
As small as 7 x 7 mm
Pin compatible and API compatiable
Single demodulators

Si2164/62/60 共通仕様

  • DVB-C2 (ETSI EN 302 769)
    • 16-QAM から 4096-QAM への OFDM 復調
    • 6 MHz および 8 MHz 帯域幅
    • ノッチ管理
  • DVB-T2(ETSI EN 302 755-V1.3.1)、T2-Lite(アネックス I)
    • 帯域幅:1.7, 5, 6, 7 or 8 MHz and extended BW
    • 最大 255 PLP までサポート
    • FEF 管理
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-C(ETSI EN 300 429)および ITU J.83 アネックス A/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1〜7.2 MSymbol/s
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • T2/C2 および S2X/S2 規格の LDPC および BCH FEC デコーディング
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • 柔軟な TS 出力インターフェイス(シリアル、パラレル、およびスレーブ)
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェースおよびサテライト用サポートユニケーブル
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 低消費電力
  • 2つの電源:1.2 および 3.3 V
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package, Pb-free/RoHS compliant
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
Find the Right Si2164/62/60 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
DVB-C2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7
DVB-T2/C2/T/C デジタル復調器 QFN48 7 x 7
DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S デジタル復調器 QFN48 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software