Si21642/622/602-C デュアル・DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S・デジタル復調器

Si21642/622/602-C dual demodulators integrate two separate high-performance single demodulators in a compact 8 x 8 mm QFN package. Si21642/622/602-C devices support DVB-T2/C2/S2X/T/C/S, DVB-T2/C2/T/C and DVB-C2/S2X/S2/T/C/S, respectively. Leveraging our proven digital demodulation architecture, each embedded demodulator achieves excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity and cost. Connecting the Si21642/622/602-C to a dual terrestrial/cable TV tuner and a dual satellite tuner results in a high-performance and cost-optimized dual-channel TV or STB front-end solution.

Si216x2 solutions offer an on-chip blind scanning algorithm for DVB-S2X/S2/S and DVB-C standards (as well as blind lock) and integrate two DiSEqC™ 2.0 LNB interfaces for satellite dish control and an equalizer for each satellite demodulator to compensate for echoes in long cable feeds from the LNB to the satellite tuner RF input. Si216x2 devices embed two independent programmable transport stream interfaces to provide a flexible range of output modes, including a TS cross-bar functionality, and are fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules to support any customer application.

パッケージ
As small as 8 x 8 mm
Pin compatible and API compatiable
デュアル・デモジュレータ

Si21642/622/602 共通仕様

  • DVB-C2 (ETSI EN 302 769)
    • 16-QAM から 4096-QAM への OFDM 復調
    • 6 MHz および 8 MHz 帯域幅、ノッチ管理
  • DVB-T2(ETSI EN 302 755-V1.3.1)および T2-Lite(アネックス I)
    • 帯域幅:1.7、5、6、7、または 8 MHz(および拡張 BW)
    • L1 ポスト・シグナリングのスクランブルをサポート
    • FEF 管理
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-C(ETSI EN 300 429)および ITU-T J.83 アネックス A/B/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1~7.2 M Symbol (秒)
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
  • T2/C2 および S2X/S2 規格の LDPC および BCH 復号
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • デュアル DiSEqC™ 2.x インターフェイス、Unicable サポート
  • 同一チャンネル干渉に対する耐性強化
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • T/C チューナ用のデュアルの独立した差動 IF 入力および衛星チューナ用の差動 ZIF I/Q 入力
  • GPIO および多目的ポート(デモジュレータごとに2つ)
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • クロスバー機能を含む、シリアルまたはパラレル出力の個別の柔軟な TS インターフェイス
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 および 3.3 V
  • 8 x 8 mm, QFN68 package, Pb-free/RoHS compliant
  • Si216x2/8x2 デュアル・デモジュレータ・ファミリとのピン対ピン互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
Find the Right Si21642/622/602 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
デュアル DVB-C2/S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ QFN68 8x8
デュアル DVB-T2/C2/T/C デジタル復調器 QFN68 8x8
デュアル DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S デジタル復調器 QFN68 8x8

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software