Si2166-D 衛星 TV デモジュレータ(DVB-S2X/S2/S)

Si2166-D satellite demodulators combine digital-video broadcast (DVB) satellite functions in one highly integrated device. Si2166-D demodulators provide a single-chip, multi-standard solution to simplify the design of complex video front-ends common in iDTV and STB designs.

Si2166-D devices integrate digital demodulators for first and second generation satellite DVB standards, DVB-S2 and DVB-S2X/S2, respectively, in a single advanced CMOS die. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2166-D devices achieve excellent satellite reception performance while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation. Connecting Si2166-D devices to a satellite silicon tuner results in a high-performance and cost optimized TV or STB front-end solution.

Si2166-D ICs enable a low-cost system implementation due to minimal BOM and very small package footprint (7 x 7 mm, 48-pin QFN). Due to its compact form factor and reduced power dissipation in DVB-S2X/S2, Si2166-D is ideal for module (NIM) integration or on-board design.

パッケージ
7 x 7 mm
Pin-compatible and API compatible
Single demodulator

Si2166 共通仕様

  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 MSymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • DIRECTV™ DSS 対応/AMC 対応
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェイスおよび Unicable 対応
  • 2つの差動入力 ADC (ZIF 入力)
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • 高速ロック時間
  • 2電源のみ:1.2 V および 3.3 V
  • 低減された消費電力最悪ケース受信コンディションにおける DVB-S2 モード時470 mW @ 32 Msymbol/ 秒未満
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package
Find the Right Si2166 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
DVB-S2/S デジタル衛星デモジュレータ QFN48 7 x 7
DVB-S2X/S2/S デジタル衛星デモジュレータ QFN48 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software