Si2167-D DVB-S2X/S2/T/C/S デジタル・デモジュレータ

Si2167-D multimedia TV demodulators combine satellite, terrestrial and cable digital-video broadcast (DVB) functions in one highly integrated device. Si2167-D devices are a single-chip, multi-standard solution that simplify the design of complex video front-ends now common in iDTV and STB designs.

Si2167-D solutions integrate digital demodulators for first and second generation DVB standards, DVB-/T/C/S and DVB-S2X/S2, respectively, in a single advanced CMOS die. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2167-D devices achieve excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation. Connecting Si2167-D demodulators to a hybrid TV tuner or digital only tuner, such as our Si2177, Si2151 and Si2141 tuners, results in a high-performance and cost optimized TV or STB front-end solution.

パッケージ
7 x 7 mm
Pin compatible and API compatible
Single demodulators

Si2167 共通仕様

  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK デモジュレータ
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK、8/16/32APSK 復調器
    • 0.05 から 0.35 へのロールオフ・ファクター
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) および DSS
    • QPSK デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
  • すべてのサテライト・スタンダードで 1 ~ 45 Msymbol/s(32APSK において <40 MSps)
  • DIRECTV™ DSS 対応/AMC 対応
  • DiSEqC™ 2.0 インターフェイスおよび Unicable 対応
  • DVB-T (ETSI EN 300 744) COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ(C.R.、G.I.、LP および HP ストリームすべてに対応)
  • 統合 NorDig 2.4 & D-Book 7 V3
  • DVB-C (ETSI EN 300 429) / ITU-T J.83 アネックス A/B/C (1 ~ 7.2 Msymbol/s)
  • C-Book 対応
  • 3つの独立した地上/ケーブルと衛星用 IF および ZIF(差動)入力 ADC
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 V および 3.3 V
  • 低減された消費電力:最悪ケース受信コンディションにおける DVB-S2 モード時@32 Msymbo/秒、< 470 mW、 DVB-T および DVB-C モード時 < 200 mW
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリでAPI 互換性
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package
Find the Right Si2167 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
DVB-T/C/S2/S デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7
DVB-T/C/S2X/S2/S デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software