Si2168-D DVB-T2/T/C デジタル・デモジュレータ

Si2168-D solutions integrate DVB-T2, DVB-T and DVB-C digital demodulators into a single advanced CMOS technology mixed-signal die for new generation terrestrial and cable TV standards. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2168-D devices achieve excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation. Connecting Si2168-D to a terrestrial and cable hybrid TV tuner, such as Si2177 and Si2151 devices, results in a high-performance and cost optimized TV front-end solution.

Si2168-D demodulators accept a standard IF (36 MHz) or low-IF input for terrestrial and cable standards. DVB-T2 および T2-Lite モードのメインフィーチャーは、回転したコンステレーション搭載の256 QAM、 SISO および MISO サポート、FEFマネージメント、オート L1 シグナリングパースを含むフル自律シグナル獲得、L1 ポストシグナリングのスクランブリング、 600 kHz 獲得範囲、パイロットパターンすべてのサポート、および DVB-T2/T オート検知です。Si2168-C devices offer an on-chip blind scanning algorithm for DVB-C standard and a blind lock subset mode. The Si2168-C programmable transport stream interface provides a flexible range of output modes and is fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules to support any application.

パッケージ
7 x 7 mm
Pin compatible and API compatible
Single demodulator

Si2168 共通仕様

  • DVB-T2 および T2-Lite(ETSI EN 302 755-V1.3.1)
    • COFDM デモジュレータおよび FEC(LDPC + BCH)デコーダ
    • 帯域幅:1.7、5、6、7、または 8 MHz(および拡張 BW)
    • 最大 255 PLP および出力データ PLP に加えてコモン PLP をサポート(シングル TS)
    • L1 ポスト・シグナリングのスクランブルをサポート
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
    • ファームウェア制御(ROM 内搭載)
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • COFDM デモジュレータおよび拡張 FEC デコーダ
    • 統合 NorDig 2.4 および D-Book 7 V3 適合
  • DVB-C (ETSI EN 300 429) / ITU-T J.83 アネックス A/B/C
    • QAM デモジュレータおよび FEC デコーダ
    • 1~7.2 M Symbol (秒)
    • C-Book 対応
  • I2C のシリアル・バス・インターフェイス(マスターおよびホスト)
  • 衛星および T/C チューナー制御をする独立 AGC(最大 4)用 GPIO および多目的ポート
  • アップグレード能力のためのファームウェア制御
  • 直列または並列単一出力による柔軟な TS インターフェイス
  • すべてのメディアにおいて短いロック時間
  • 2電源のみ:1.2 および 3.3 V
  • すべての Si216x/8x シングル・デモジュレータ・ファミリで Pin-to-pin 互換性
  • すべてのシングル/デュアル・デモジュレータ・ファミリで API 互換性
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package, Pb-free/RoHS compliant
Find the Right Si2168 Device 列を選択
列を選択
部品番号 説明 パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
DVB-T2/T/C デジタル・デモジュレータ QFN48 7 x 7

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software